Aufgrund von Wartungsarbeiten stehen momentan nicht alle Shop-Funktionen zur Verfügung.
You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States

So einfach wie ein Sensor

  • Frei definierbare Datenausgabe über Ethernet/IP oder Profinet
  • Einfache Einstellung über den Ein-Tasten-Teach oder per ifm Vision-Assistant
  • Verschiedene Codes in einem Bild erkennen
  • Erkennt problemlos Codes auf verschiedensten Hintergründen
  • Datenmigration mit ifm Memory Stick

In wenigen Sekunden einsatzbereit

Ein Highlight: Mit nur einem Tastendruck justiert der Sensor automatisch Fokussierung, Belichtungseinstellung und Code-Typ.
Auch Anwendungen mit einem Barcode oder 2-D-Code pro Bild können somit schnell per Teach-Taste eingelernt werden. Das spart Zeit und Geld.
Die voreingestellte Gerätekonfiguration lässt sich mit einer benutzerfreundlichen Smartphone-App ändern.

Ein-Tasten-Teach und Konfiguration über Smartphone-App

Mit der O2I-Teach-App wird auf dem Smartphone-Display ein Datamatrix-Code generiert. Diesen einfach in das Sichtfeld des Multicode Readers halten und die Konfiguration wird automatisch übernommen.
Erhältlich für iOS, Android und Windows.

Für komplexe Anforderungen: Der ifm-Vision-Assistant

Für komplexe Identifikationsaufgaben lässt sich der Multicode Reader mit dem preisgekrönten Vision Assistant benutzerfreundlich konfigurieren. Ein Livebild und eine umfangreiche Visualisierung sämtlicher Einstellungen bietet dem Benutzer stets einen optimalen Überblick.

Zum kostenlosen Download

Mehrere Codes, ein Bild

Die Autofind-Code-Funktion des Vision-Assistants erkennt selbständig mehrere unterschiedliche Codes in einem Bild. Der Anwender kann diese dann im Vision Assistant einfach zuordnen.

Einzigartig – die Ablaufsteuerung

Sie visualisiert im Vision Assistant alle Konfigurationen der Bild- und Codeeinstellungen.
So hat man schnell einen umfassenden Überblick über die gesamte Applikation. Zusätzlich lässt sich mit der Logik- und der Interface-Funktion komfortabel die Ausgabe des Sensors programmieren.

Optimaler Kontrast durch Polfilter

Eine integrierte zuschaltbare Beleuchtung mit Polfilter sorgt bei glänzenden Oberflächen, z. B Metall, für ausreichende Kontraste, um die Codes zuverlässig lesen zu können.

Ein Code, wechselnder Hintergrund

Es können sekundenschnell mehrere Bilder mit unterschiedlicher Belichtungszeit aufgenommen werden, um Codes mit variabler Oberflächenbeschaffenheit oder abweichender Farbe oder Umgebungslicht zu erkennen.

Bildfeldrechner O2I