Spielend leicht zu montierender Sensor mit langlebiger elektronischer GMR-Messzelle – bündig verbaubar
Bündig in der C-Nut
Der Zylindersensor ist für die gängige C-Nut, wie zum Beispiel bei SMC, einsetzbar. Mit einer Aufbauhöhe von gerade einmal 5 mm kann er bündig verbaut werden. Vor allem bei diesem Zylinderhersteller sind neben der Nutform auch häufig der Anschluss als 2-Leiter gefordert.
Lange Standzeiten
Die berührungslos arbeitenden Sensoren sind praktisch verschleißfrei und errreichen viel längere Standzeiten als die bekannten Reed-Kontakte. Mit der GMR-Zelle (Giant magneto resistiv) erkennt der Sensor durch die Alu-Wandung des Zylinders hindurch den Magneten auf dem Kolben. Dies erspart kostspielige Instandhaltungs- und Stillstandzeiten.