1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Prozesssensoren
  4. Exakte berührungslose Temperaturmessung

Exakte berührungslose Temperaturmessung

Infrarot-Temperatursensor mit IO-Link und integriertem LED-Pilotlicht zur Ausrichtung und Kontrolle​

  • IO-Link, Analogausgang 4...20 mA und Schaltausgang, frei programmierbar
  • Emissionsgrad des Messobjekts am Sensor oder über IO-Link einstellbar
  • Kratzfeste Präzisionslinsen für minimale Streulichtempfindlichkeit
  • LED-Pilotlicht zur Ausrichtung und Kontrolle
  • Simulationsfunktion: Auszulösen am Sensor oder per externem Steuersignal

Berührungslose Temperaturmessung
Zur exakten Temperaturmessung von besonders heißen oder schwer zugänglichen Objekten, z. B. in der Stahl-, Kunststoff- oder Glasindustrie. Die Ausgabe des Messwerts erfolgt über den Analogausgang. Zusätzlich steht ein Schaltausgang und eine IO-Link Schnittstelle zur Verfügung.

LED-Pilotlicht integriert
Das Pilotlicht zeigt dem Anwender exakt die Position und Größe des Messfeldes an. Die grüne Lichtfarbe ist auch auf glühenden Oberflächen gut erkennbar. Neben einem geringen Stromverbrauch zeichnet sich die LED durch eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer aus.

Chargenbezogene Programmierung
Die integrierte IO-Link-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine dynamische Anpassung der Parameter auf die Applikation über die Leitwarte. Eine Vor- Ort-Einstellung ist nicht erforderlich, jedoch mit Hilfe des Displays und der Tasten ebenfalls möglich.