You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produktneuheiten
  2. Verbindungstechnik
  3. Anschlusskabel M12 mit erhöhtem Querschnitt

Anschlusskabel M12 mit erhöhtem Querschnitt

ecolink M12-Kabel mit größerem Querschnitt für geringeren Spannungsabfall

  • Kabel mit 4 x1 mm2 reduzieren den Spannungsabfall
  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076)
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung
  • Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur

ecolink performance Kabel für anspruchsvolle Anwendungen
Der grosse Kabelquerschnitt von 1mm2 überträgt auch höhere Ströme mit einem geringen Spannungsabfall.
Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel.
Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung.
Hochwertige Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.