You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Robuste und präzise Neigungssensorik – jetzt auch mit IO-Link

Robuste und präzise Neigungssensorik – jetzt auch mit IO-Link

Mit Analog- und Schaltausgängen sowie wahlweiser Schwingungsüberwachung

  • Hohe Genauigkeit über den gesamten 2-achsigen Winkelbereich bis 360°
  • Sehr geringe Temperaturdrift durch aktive Temperaturkompensation
  • Visualisierung der Betriebs- und Schaltzustände durch gut sichtbare LEDs
  • Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen
  • Einstellbare Filterfunktionen für unterschiedliche Applikationen

Präzision zählt
Die 2-achsigen Neigungssensoren sind für hohe Messgenauigkeiten über den gesamten Winkelbereich konzipiert. Sämtliche Funktionen sind über IO-Link parametrierbar. Dank aktiver Temperaturkompensation und hoher Schutzart arbeiten sie auch bei extremen Umgebungstemperaturen und rausten Umgebungen absolut zuverlässig.

Vibrationsüberwachung
Der JN2200 ist alternativ auch zur 3-achsigen Schwingungsüberwachung einsetzbar. Bis zu 3 Achsen können für die Berechnung des Kennwertes wahlweise berücksichtigt werden. Typische Applikationen sind die Erfassung von Struktur- oder Turmschwingungen nach ISO 4866, oder die Maschinenüberwachung nach ISO 10816.