1. Startseite
  2. ifmnovation 2018 in Hannover

ifmnovation 2018 in Hannover

Auch in diesem Jahr stellte sich die Hannover Messe wieder als Weltleitmesse der Industrie dar und somit als wichtigster Impulsgeber für Investitionen in Technik und Automation. Entscheider und Investoren, Ingenieure und Techniker, Forscher und Studenten aus aller Welt sprachen über neuestes Industrie-Knowhow für die Produktionsprozesse von morgen.

ifm präsentierte sich mit frischem Messestanddesign, aktuellen Neuheiten und innovativen Top-Produkten. Fachberater und Experten standen dem Publikum beratend zur Verfügung, um über die digitale Datenübertragung durch IO-Link und die Effizienz, die sich hierdurch ergibt, zu sprechen.

Besondere Aufmerksamkeit erhielten die von ifm erstmalig vorgestellten Application Packages, die als Systemlösungen zum Wegbereiter für Industrie 4.0 fungieren.

Selbstverständlich finden Sie alle Neuheiten der Hannover Messe im
aktuellen Neuheitenkatalog 2018.

Lassen Sie sich von Neuheiten inspirieren!

Entdecken Sie die aktuellen Top-Produkte und Neuheiten von ifm. Blättern Sie im Newsbook ifmnovation 2018!

Impressionen vom ifm-Messestand

Digitaler Vorsprung mit IO-Link

Heute bekommt der Anwender mit IO-Link Sensoren von ifm völlig neue Optionen. So werden zum Beispiel zusätzliche Sensordaten generiert, die genutzt werden können, um höchste Effizienz und Kosteneinsparung zu erreichen. Von der Maschine bis ins ERP wird eine Prozesstransparenz möglich, die ihre bestehende Automation bestmöglich optimiert. Darüber hinaus bietet IO-Link noch wesentlich mehr.

Nutzen Sie Ihre digitalen Sensordaten vollständig!

Der Y-Weg von ifm zeigt Ihnen, wie Sie von der kompletten Leistungsfähigkeit Ihrer Sensoren profitieren.