Die Zusammenarbeit von EMPL mit ifm besteht seit 2003: Neben Steuerungen für mobile Arbeitsmaschinen kommen Druckmessumformer, induktive Sensoren sowie Füllstand- und Schwingungssensorik in den individuell angefertigten Fahrzeugen zum Einsatz.
Unser Kunde
EMPL Fahrzeugwerk mit Hauptsitz im Zillertal (Österreich) produziert maßgeschneiderte LKW-Aufbauten und Anhänger für die Feuerwehr und den zivilen Bereich.
Unser Kunde
EMPL Fahrzeugwerk mit Hauptsitz im Zillertal (Österreich) produziert maßgeschneiderte LKW-Aufbauten und Anhänger für die Feuerwehr und den zivilen Bereich.
Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
Man kann nie wissen, was der nächste Arbeitseinsatz bringt. Aber man kann dafür sorgen, dass die mobile Maschine für jede Herausforderung bestens gerüstet ist: mit den robusten und zuverlässigen Systemlösungen von ifm. Vom Sensor, über die Verkabelung bis zum Display und zur Steuerung bietet ifm hochwertige Komponenten für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen aus einer Hand. Da kann kommen was will. Das System läuft. Erleben Sie jetzt die Vorzüge und das Produktportfolio von ifm!
Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.