1. Startseite
  2. Produkte
  3. US0057

Klemmadapter für Prozesssensoren

ADTR, SF62, 1/2" NPT, RUBBER

US0057

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

  • Für den Einbau von Strömungssensoren in Rohrleitungen
  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Einfache Einstellung der Eintauchtiefe des Sensors
  • Sehr hohe zulässige Überdruckfestigkeit
  • Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Download
Technische Details
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...90
Mechanische Daten
Gewicht [g] 180,53
Werkstoffe Edelstahl; Dichtungsring: CR
Anzugsdrehmoment [Nm] 50
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — US0057-00 — 10.10.2016 —