1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Identifikationssysteme
  5. ID-Tags für RFID-System 13,56 MHz
  6. UR0006

UR0006

ID-TAG

ID-TAG/RECT - 1280 BIT EEPROM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

Download
Technische Details
Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz] 13,56
Speichergröße [bit] 1280
Speichertyp EEPROM
Chiptyp ICODE SLIX-S
Anzahl der Blöcke 40
Blockgröße [Byte] 4
Unique Identification Number (UID) [Byte] 8
RFID-Standard ISO 15693
Max. Lesezyklen unbegrenzt
Max. Schreibzyklen 100000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -50...80
Lagertemperatur [°C] -50...250
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 39,916
Abmessungen [mm] 76 x 19 x 28
Werkstoffe High Temperature; PA 6.6; Epoxydharz
Weitere Daten
Leseabstand (mm)
Antenne Schreib-/Leseabstand (mm) Schreib-/Leseabstand bei Montage auf Metall (mm)
ANT410 10 10
ANT411 22 22
ANT420 10 10
ANT421 30 30
ANT421 + E80390 58 32
ANT430 23 23
ANT431 35 35
ANT513 58 50
ANT515 / ANT516 30 25
ANT515 / ANT516 + E80391 43 30
ANT600 105 85
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — UR0006-00 — 14.11.2017 —