1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Drehgeber
  5. Montagezubehör
  6. UD0003

Flanschplatte für Drehgeber

FLANGE, 2", FOR RBXXXX

UD0003

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

  • Für die sichere Befestigung von Drehgebern
  • Einfache, schnelle und kostengünstige Montage
  • Wirksame Schwingungsdämpfung
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Download
Technische Details
Einsatzbereich
Ausführung für Drehgeber
Mechanische Daten
Gewicht [g] 37,195
Werkstoffe Aluminium anodisiert
Zubehör
Zubehör mitgeliefert
Befestigungsschrauben: 4 x M3
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — UD0003-00 — 26.08.2016 —