Auflösung | 1000 Striche |
---|---|
Wellenausführung | durchgehende Hohlwelle |
Wellendurchmesser [mm] | 20 |
Funktionsprinzip | Inkremental |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Elektrische Ausführung | HTL |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 50 |
Schaltfrequenz [kHz] | 160 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | < 60 s |
Phasenversatz A und B [°] | 90 |
Auflösung | 1000 Striche |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -30...50 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Lagertemperatur [°C] | -30...100 | ||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 75; (kurzzeitig: 95 %; Betauung nicht zulässig) | ||
Schutzart | IP 64 |
Schockfestigkeit |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
Gewicht [g] | 886,8 | |
---|---|---|
Werkstoffe | Aluminium | |
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 6000 | |
Max. Anfangsdrehmoment [Nm] | 15 | |
Bezugstemperatur Drehmoment [°C] | 20 | |
Wellenausführung | durchgehende Hohlwelle | |
Wellendurchmesser [mm] | 20 | |
Wellenpassung | H7 | |
Wellenwerkstoff |
|
|
Einbautiefe der Welle [mm] | > 46 | |
Max. axialer Wellenversatz [mm] | 1,5; (Nur zum Ausgleich von Montagetoleranzen und thermischer Ausdehnung.; Keine dynamische Bewegung zulässig.) |
Kabel: 1 m, PUR; radial |
Impulsdiagramm
|
|
---|