Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
Messbereich [psi] |
0...150 |
Prozessanschluss |
Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde |
Einsatzbereich
Applikation |
für den industriellen Einsatz |
Medien |
Flüssige und gasförmige Medien |
Mediumtemperatur [°C] |
-25...80 |
Min. Berstdruck [psi] |
2175 |
Druckfestigkeit [psi] |
700 |
Druckart |
Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
18...30 DC |
Stromaufnahme [mA] |
< 60 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
0,2 |
Watchdog integriert |
ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge |
1 |
Ausgangssignal |
Schaltsignal |
Elektrische Ausführung |
PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge |
1 |
Ausgangsfunktion |
Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] |
2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |
250 |
Kurzschlussschutz |
ja |
Ausführung Kurzschlussschutz |
getaktet |
Überlastfest |
ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [psi] |
0...150 |
Schaltpunkt SP [psi] |
3...150 |
Rückschaltpunkt rP [psi] |
1...148 |
In Schritten von [psi] |
2 |
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% vom Endwert] |
< ± 1,0 |
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] |
< ± 0,25; (bei Temperaturschwankungen < 10 K) |
Temperatureinfluss pro 10 K |
< ± 0,3 |
Reaktionszeiten
Einstellbare Ansprechzeit eines Schaltausgangs und resultierende Schaltfrequenz |
Ansprechzeit (dAP) |
[ms] |
3 |
6 |
10 |
17 |
30 |
60 |
125 |
250 |
500 |
Schaltfrequenz |
[Hz] |
170 |
80 |
50 |
30 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
Ansprechzeit [ms] |
bei rechteckförmigem Druckverlauf; Schaltpunkt (SPx) = 70 %; Rückschaltpunkt (rPx) = 30 % |
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr [s] |
0, 0,2,...10, 11,...50 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Programmiertaste |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...80 |
Lagertemperatur [°C] |
-40...100 |
Schutzart |
IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF gestrahlt |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden |
10 V |
|
Schockfestigkeit |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Mechanische Daten
Werkstoffe |
EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; 1.4301 (Edelstahl / 304) |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium |
FKM; Keramik; 1.4305 (Edelstahl / 303) |
Min. Druckzyklen |
100 Millionen |
Prozessanschluss |
Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
LED, rot |
Funktionsanzeige |
7-Segment-LED-Anzeige |
Messwerte |
7-Segment-LED-Anzeige |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |