Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 2 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30; (Betrieb; $Einstellung: < 50 mA) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 675 |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] | 3,5 |
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] | 10 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Reichweite [m] | < 2,5; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 2 | ||||||||||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
Gehäuse | Gewindebauform | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|