1. Startseite
  2. Produkte
  3. Positionssensoren
  4. Induktive Sensoren
  5. IE5104

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

IE5104

Induktiver Sensor

IEC3002-APOG/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

  • Besonders kurze Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Platzsparende Anschlusstechnik
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • ce
Download
Technische Details
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 2
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 35
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 800
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2
Realschaltabstand Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...1,6
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 2804
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 35
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Zubehör mitgeliefert
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — IE5104-00 — 13.01.2017 —