1. Startseite
  2. Produkte
  3. E89123

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DX2003 – Produktvergleich: E89123 / DX2003
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten!

E89123

Digitalanzeige

DISPLAY/DY340

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

  • ce
Download
Technische Details
Einsatzbereich
Applikation Universelle Auswertung und Anzeige für alle physikalischen Größen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 230 / 115 AC / 24 DC
Stromaufnahme [mA] 200
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...45
Schutzart IP 44; (frontseitig)
Mechanische Daten
Montageart Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
7-Segment-LED-Anzeige, rot 6-stellig 15 mm
4 x LED, rot
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E89123-00 — 06.03.2003 —