You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. E20143

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20143

FT-00-A-A-M6/0,15M

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

E20143

FT-00-A-A-M6/0,15M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: E20055 Produktvergleich: E20143 / E20055 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Erfassungsbereich
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ OKF; OUF
OKF
Tastweite Fiberoptik [mm] 40
OUF
Tastweite Fiberoptik [mm] 40
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...290
Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf gerade
Tastkopfgewinde M6
Tastkopflänge [mm] 35
Gesamtlänge [mm] 150
Minimaler Biegeradius [mm] 20
Werkstoffe Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff Aluminium
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück