Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
---|
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ | OKF; OUF |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Tastweite Fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Ausführung Tastkopf | gerade |
---|---|
Tastkopfdurchmesser [mm] | 3 |
Tastkopflänge [mm] | 25 |
Gesamtlänge [mm] | 800 |
Minimaler Biegeradius [mm] | 20 |
Werkstoffe | Adapter: PPE |
Lichtleitfaser-Werkstoff | Glas |
Lichtleiterkopf-Werkstoff | Aluminium |
Lichtleitermantel-Werkstoff | PVC |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|