You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
Servicehotline +41 62 388 80 30
  1. Produkte
  2. E19910

Zentralverteiler

E19910

ZDO4H040MSS0010A07

Zentralverteiler

E19910

ZDO4H040MSS0010A07

  • Robustes Gehäuse
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Großer Betriebstemperaturbereich
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...110 AC/DC
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A] 4
Strombelastbarkeit gesamt [A] 12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -15...90
Schutzart IP 67
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] 18 x 54 x 82
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler 4
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Elektrischer Anschluss - Steckplatz
Anschluss Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A