1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Gesamtprogramm
  5. Konfektionierbare Buchsen
  6. E11508

Alternativartikel: EVC810 – Produktvergleich: E11508 / EVC810
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten!
Auslaufdatum: {{"2020-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

E11508

Konfektionierbare Buchse

SDOGH040MSSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.

Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team

  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Sicherer Kabelanschluss mittels Schraubklemmen
  • cruus
Download
Technische Details
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] < 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [g] 28,1
Abmessungen [mm] 18 x 18 x 46
Werkstoffe PA
Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm
Elektrischer Anschluss - Buchse
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E11508-00 — 13.12.2016 —