Ausgangsfunktion | Schließer |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 10 |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Applikation | Einfache Auswertung von rotierenden und linearen Bewegungen auf Sollwertunterschreitung; Blockieren |
---|
Nennspannung AC [V] | 20...250 |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 20...250 |
Verpolungsfest | nein |
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 6,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 6 |
Max. Reststrom [mA] | 1,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 10 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | nein |
Einstellbereich [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 10 |
Anlaufüberbrückung [s] | 12 |
---|---|
Max. Bedämpfungsfrequenz [Imp/min] | 4000 |
Schaltpunktabgleich | Mehrgang-Potentiometer |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Einbauart | bündig einbaubar |
---|---|
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing spezialbeschichtet; PBT |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 50 |
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen |
|
---|
Anschluss | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|