Produktmerkmale
Gehäuse |
Klemmschienengehäuse |
Abmessungen [mm] |
75 x 55 x 110 |
Einsatzbereich
Applikation |
Universelle Auswertung von Impulsfolgen auf Sollwertüber-/unterschreitung; Drehzahlüberwachung |
Elektrische Daten
Nennspannung AC [V] |
< 230 |
Nennspannung DC [V] |
24 |
Nennspannungstoleranz [%] |
10 |
Nennspannungstoleranz 2 [%] |
10 |
Nennfrequenz AC [Hz] |
50...60 |
Hilfsenergie für Sensorik DC [V] |
24; (≤ 30 mA) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der Relais-Ausgänge: 2 |
Ausgänge
Anzahl der Relais-Ausgänge |
2 |
Kontaktbelastbarkeit |
8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [Imp/min] |
100...1000 |
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [% von Sr] |
5 |
Reproduzierbarkeit [% von Sr] |
1 |
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] |
0,5...15 |
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich |
Feineinstellung innerhalb des Bereiches über Potentiometer |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-20...70 |
Schutzart |
IP 40 |
Schutzart Klemmen |
IP 20 |
Mechanische Daten
Gehäuse |
Klemmschienengehäuse |
Abmessungen [mm] |
75 x 55 x 110 |
Werkstoffe |
Kunststoff |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Schaltzustand |
2 x LED, rot |
|