Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
---|---|
Abmessungen [mm] | 75 x 100 x 110 |
Applikation | Auswertung von Impulsfolgen auf Erreichen einer Minimaldrehzahl an Anlagen; Zentrifugen; Rührwerke |
---|
Nennspannung AC [V] | < 230 |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 24 |
Nennspannungstoleranz [%] | 10 |
Nennspannungstoleranz 2 [%] | 10 |
Nennfrequenz AC [Hz] | 50...60 |
Hilfsenergie für Sensorik DC [V] | 24 |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der Relais-Ausgänge: 3 |
---|
Anzahl der Relais-Ausgänge | 3 |
---|---|
Kontaktbelastbarkeit | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Einstellbereich [Imp/min] | 50...500 |
---|
Hysterese [% von Sr] | < 5 |
---|---|
Reproduzierbarkeit [% von Sr] | < 5 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 |
---|---|
Schutzart | IP 40 |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
---|---|
Abmessungen [mm] | 75 x 100 x 110 |
Werkstoffe | Kunststoff |
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen |
|
---|
Anschluss | Klemmen: ...2,5 mm² |
---|