Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 235 |
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 |
Watchdog integriert | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 4; (bidirektional) |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 20...30 |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 |
Eingangsstrom High [mA] | > 5 |
Eingangsstrom Low [mA] | < 1,5 |
Schaltpegel High [V] | > 10 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Beschaltung | PNP |
Spannungsbereich DC [V] | 10...30; (nach PELV) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 1000 |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 00; IP 20 |
EMV |
|
---|
AS-i Profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 |
AS-i ID-Code [hex] | 0 |
AS-i Zertifikat | 05001 |
Montageart | Tragschienenmontage |
---|---|
Werkstoffe | PA; PVC |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Schraubklemmen: |
---|