Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 165 |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 18...30 DC; (nach PELV) |
Watchdog integriert | ja |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 1 |
---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 20...30 |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 100 |
Eingangsstrom High [mA] | > 3 |
Eingangsstrom Low [mA] | < 1,5 |
Schaltpegel High [V] | > 10 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Anzahl der pneumatischen Ausgänge | 1 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
AS-i Profil | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | F | ||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Montageart | Schraubmontage | |
---|---|---|
Werkstoffe | Gehäuse: PBT; Metallteile: 1.4305 (Edelstahl / 303); Dichtung: FKM | |
Pneumatiksystem | 1 x 4/2-Wege-Sitzventil | |
Arbeitsdruckbereich [bar] | 3...8 | |
Arbeitsdruckbereich [MPa] | 0,3...0,8 | |
Hinweis zum Arbeitsdruckbereich |
|
|
Luftmenge bei 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Luftmenge bei 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Druckluftkonsistenz | gefiltert (5 µm); geölt (ISO-VG10) oder ungeölt | |
Schlauchsteckverbinder | Legris LF 3000/8 |
Anzeige |
|
---|
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG: |
---|