Lassen Sie sich digitale Sensorkommunikation, Prozesssensoren, Verbindungstechnik und Sicherheitstechnik für die Produktionsprozesse von morgen präsentieren. 3A Sanitary Standard, FDA, EC1935/2004, die höchste Schutzart IP 69K und EHEDG-Zertifizierungen garantierten Ihnen höchste Zuverlässigkeit und Maschinenverfügbarkeit.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter 0800 88 80 33 und dann auf nach Köln!