- Produkte
- Spannungsversorgung
- Sicherungen
- Elektronische 24 V DC-Sicherungen
Elektronische 24 V DC-Sicherungen
- Zur permanenten Überwachung des 24 V-Sekundärstromkreis
- Zuverlässige Abschaltung im Fehlerfall
- Modulare und selektive Absicherung von Maschinen und Anlagen
- Gut sichtbare LED zur Anzeige von Auslastung, Auslösung und Betrieb
- Einfaches Aneinanderreihen mittels Klappmechanismus
Elektronische 24 V DC-Sicherungen
Elektronische 24 V DC-Sicherungen
Elektronische 24 V DC-Sicherungen überwachen permanent den Sekundärstromkreis und schalten diesen im Fehlerfall zuverlässig ab. Der Einsatz dieser elektronischen Sicherungsautomaten ermöglicht beispielweise die Abschaltung von Stromkreisen mit großer Leitungslänge bei Überlast, bei der mechanische Leitungsschutzschalter oftmals nicht auslösen.
Das System ist modular aufgebaut und besteht aus einem Einspeisemodul und daran anreihbaren Sicherungsmodulen.
Die Sicherungsmodule besitzen eine LED, die signalisiert, ob das Modul ausgelöst hat, ob es aktiv ist und wie weit es ausgelastet ist. Das Einspeisemodul verfügt zusätzlich über einen Sammelausgang für eine Warnmeldung, falls ein Modul ausgelöst hat. Mithilfe einer Taste kann jeder Kanal eines Sicherungsmoduls einzeln ein- und ausgeschaltet bzw. zurückgesetzt werden.