1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Identifikationssysteme
  5. ID-Tags für RFID-System UHF

Zubehör für Identifikationssysteme - ID-Tags für RFID-System UHF

  • Große Schreib-/Leseabstände bis 80 mm
  • Bündige Montage der ID-Tags in Metall
  • Einsatz im Temperaturbereich bis zu 130 °C
  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen

Zubehör für Identifikationssysteme - ID-Tags für RFID-System UHF



ID-Tags für RFID-System UHF

ID-Tags sind die Informationsträger des RFID-Systems. Sie haben ein robustes, leicht zu montierendes Gehäuse mit integriertem Transponder. Der Transponder besteht aus einem Mikrochip mit einem bis zu 100.000 Mal wiederbeschreibbaren Speicher und der Antennenspule. Die ID-Tags werden an den zu codierenden Objekten befestigt und stellen so eine logische Verbindung zwischen dem Code und dem zugehörigen Objekt, zum Beispiel einer Warenpalette, her.