1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Identifikationssysteme
  5. ID-Tags für RFID-System 125 kHz

Zubehör für Identifikationssysteme - ID-Tags für RFID-System 125 kHz

  • ID-Tags für den Einsatz im Hochtemperaturbereich bis 200 °C
  • Große Schreib-/Leseabstände bis 80 mm
  • Bündige Montage der ID-Tags in Metall
  • Einfache, universelle Befestigung
  • Für die Montage an Paletten und Werkstückträgern

Zubehör für Identifikationssysteme - ID-Tags für RFID-System 125 kHz



ID-Tags für RFID-System 125 kHz

ID-Tags sind die Informationsträger des RFID-Systems. Sie haben ein robustes, leicht zu montierendes Gehäuse mit integriertem Transponder.
Die Tags dienen zur Codierung von beispielsweise Werkstückträgern in geführten Transport- und Fördersystemen. Für unterschiedliche Anwendungszwecke bietet ifm ID-Tags in verschiedenen Ausführungen an. Das Sortiment umfasst zylindrische, metrische oder Sonderbauformen. Für den Einsatz in hohen Temperaturbereichen, wie sie beispielsweise in Lackieranlagen oder Industrieöfen zu finden sind, sind Tags mit einer sehr hohen Temperaturfestigkeit erhältlich.