1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für AS-Interface
  5. Verbindungskabel

Zubehör für AS-Interface - Verbindungskabel

  • Verbindungstechnik entspricht der M12- und M8-Norm (EN 61076)
  • Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Hohe Schutzart durch Verwendung einer Profildichtung
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar

Zubehör für AS-Interface - Verbindungskabel



Wassersackrohre für Drucksensoren

Wassersackrohre werden eingebaut, um Drucksensoren vor Druckschlägen der Anlage und vor zu starker Erwärmung zu schützen.