1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für AS-Interface
  5. Flachkabelverteiler und -abgriffe

Zubehör für AS-Interface - Flachkabel-Verteiler und -Abgriffe

  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Einfache und schnelle Montage
  • Für den Einsatz im Nassbereich
  • Zuverlässiger Anschluss von AS-i Teilnehmern im Feld
  • Für den Anschluss von AS-i Teilnehmern mit zusätzlicher 24 V Versorgung


Flachkabel-Verteiler und -Abgriffe

AS-i Flachkabelabgriffe werden eingesetzt, um in der AS-i Verdrahtung von Maschinen und Anlagen die Verbindung zwischen AS-i Flachkabel und herkömmlicher Verbindungstechnik herzustellen. Das Sortiment umfasst Varianten für den Übergang von Flachkabel auf M12-Buchse oder auf Rundkabel.
AS-i Flachkabelverteiler dienen beispielsweise zur Erstellung von Stichleitungen, die das AS-i Netz erweitern.
Es sind unterschiedliche Varianten der Abgriffe und Verteiler erhältlich. Für den Einsatz in Brauereien, in Molkereien und in der Prozesstechnik stehen Geräte mit robustem Edelstahlgehäuse zur Verfügung. Sie sind resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln und haben eine hohe Schutzart, ein hygienegerechtes Design und hohe Temperaturbeständigkeit.