1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für AS-Interface
  5. Flachkabel

Zubehör für AS-Interface - Flachkabel

  • Ausführungen zur Signalübertragung und zur Spannungsversorgung
  • Anschluss von Komponenten mittels Durchdringungstechnik
  • Verpolungssicher durch spezielle Form
  • Spezielles Kabelmaterial für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Zubehör für AS-Interface - Flachkabel



Flachkabel

Das AS-i-Flachkabel ist wesentlicher Bestandteil des Schnellanschlusskonzeptes, bei dem alle Komponenten über eine Durchdringungstechnik 2-polig angeschlossen werden. Das AS-i Flachkabel ist aufgrund seiner speziellen Form verpolungssicher. Es ist in gelb für AS-i, in schwarz für eine zusätzliche 24 V-Spannungsversorgung und in rot für 230 V-Wechselspannungsversorgung erhältlich. Als Kabelmaterialien stehen EPDM, PUR und TPE zur Verfügung. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wird eine lebensmittelechte Mischung als Kabelmaterial verwendet.