1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Prozesssensoren
  5. Sondenstäbe für Füllstandsensoren LR

Zubehör für Prozesssensoren - Sondenstäbe für Füllstandsensoren LR

  • Anpassung an unterschiedliche Behälterhöhen durch Kürzung des Sondenstabes
  • Für den Einsatz in industriellen und hygienischen Anwendungen

Zubehör für Prozesssensoren - Sondenstäbe für Füllstandsensoren LR



Sondenstäbe für Füllstandsensoren LR

Für den Betrieb eines elektronischen Füllstandsensors mit geführter Mikrowelle der Baureihe LR ist ein Sondenstab erforderlich. Bei Bedarf kann der Sondenstab einfach durch den Anwender gekürzt und an die Behältergröße angepasst werden. ifm bietet Sondenstäbe in Stablängen von 15 bis 200 cm für industrielle oder hygienische Anwendungen an.