1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Vision-Sensoren
  5. Anschlusskabel mit Buchse

Zubehör für Vision-Sensoren - Anschlusskabel mit Buchse

  • 8-poliger Anschluss
  • Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2 oder DIN 47101
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Zuverlässige Übertragung der Sensorsignale


Kabeldosen

Für die Verbindung vom Vision-Sensor zur Steuerung werden 8-polige Kabeldosen benötigt. ifm-Kabeldosen gewährleisten eine zuverlässige Übertragung der Sensorsignale.  Das Sortiment umfasst Kabeldosen mit Farbkennzeichnung nach DIN 47100 oder nach DIN EN 60947-5-2 in ungeschirmter oder geschirmter Ausführung.

Da bei 8-poligen Kabeldosen die Adernfarben nicht normiert sind, beachten Sie bitte immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Kabeldosen.