1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Vision-Sensoren
  5. Ethernet- und Patch-Kabel

Zubehör für Vision-Sensoren - Ethernet- und Patch-Kabel

  • Zum Anschluss an die Parametrierschnittstelle des Sensors
  • Sichere Signalübertragung

Zubehör für Vision-Sensoren - Ethernet- und Patch-Kabel



Ethernet- und Patch-Kabel

Zur Inbetriebnahme, Parametrierung und zum Prozessdatenaustausch der Vision-Sensoren dient die  Bediensoftware. Für die Parametrier- und Prozess-Schnittstelle stehen zwei Protokolle zur Verfügung: TCP/IP und EtherNet/IP. Dabei werden Sensor und Prozessrechner mit einem EtherNet-Patch-Kabel verbunden.