You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Vision-Sensoren
  5. Touch Panel PC

Zubehör für Vision-Sensoren - Touch-Panel-PC

  • Gut lesbares LCD-Farbdisplay
  • Komfortable Wand- oder Rahmenmontage
  • Für die Konfiguration und Beobachtung von Vision-Sensoren
  • Großes Touchscreen-Display mit hoher Auflösung
  • Robustes Gehäuse mit hoher Schutzart

Zubehör für Vision-Sensoren - Touch-Panel-PC


Touch-Panel-PC

Der Touch Panel PC ist ein industrietauglicher Kleincomputer mit einem berührungsempfindlichen Display. Er ermöglicht die Konfiguration, Inbetriebnahme und Überwachung von Objekterkennungssensoren, 3D-Sensoren, Codelesern und RFID-Lesegeräten.

Der 12.1" Bildschirm hat eine Auflösung  von 1024 x 768 Pixel. Als Betriebssystem ist neben der ifm-Anwendungssoftware für Vision-Sensoren Windows XP EmbeddedTM vorinstalliert.

Eine Leistungsaufnahme von nur 32 Watt zusammen mit einem lüfterlosen Design ist die beste Voraussetzung für den Dauereinsatz des Displays. Das Kunststoffgehäuse
erreicht beim Einbau im Schaltschrank frontseitig die Schutzart IP 64.