1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Rückmeldesysteme
  5. Schaltnocken

Zubehör für Rückmeldesysteme - Schaltnocken

  • Einfache Montage direkt auf der Welle des Antriebes
  • Verschiedene Durchmesser und Bauhöhen zur Adaption an den jeweiligen Antrieb
  • Varianten mit invertierter Funktion
  • Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit

Zubehör für Rückmeldesysteme - Schaltnocken



Schaltnocken

Ein Schaltnocken (auch Puck genannt) dient zur zuverlässigen Rückmeldung der Position von pneumatischen Schwenkantrieben oder Ventilplatten.
Der Puck wird direkt auf die Antriebswelle des Schwenkantriebs montiert. Er  ist mit zwei um 90° versetzten Metallschrauben bestückt, die sich auf unterschiedlicher Höhe befinden. Ein induktiver Doppelsensor mit zwei übereinanderliegenden Sensorflächen erfasst entweder die obere oder die untere Metallschraube und erkennt damit die zwei Ventilstellungen "Auf" und "Zu". Das System ist berührungslos und arbeitet verschleißfrei und selbstreinigend. Es ist weitestgehend resistent gegen äußere Einflüsse und unempfindlich gegen mechanische Belastungen wie Vibration und Stoß.