1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Handtaster
  5. Symbolscheiben und Abdeckringe

Zubehör für Handtaster - Symbolscheiben und Abdeckringe

  • Einfaches Einrasten der Symbolscheibe in den Handtaster
  • Zuverlässige Kennzeichnung unterschiedlicher Funktionen


Symbolscheiben und Abdeckringe

Anwendung finden kapazitive Handsensoren z. B. als Start-/Stopptaster an Maschinen, als Quittiertaster sowie zum Öffnen und Schließen von Toren. Gegenüber mechanischen Schaltern arbeiten die Sensoren verschleißfrei.
Die Symbolscheibe für die aktive Fläche wird nach der Montage des Sensors eingerastet. Daher ist eine Ausrichtung des Sensors beim Einbau nicht erforderlich.
Für die Handsensoren mit 100 mm Durchmesser gibt es Abdeckringe in verschiedenen Farben zur Kennzeichnung unterschiedlicher Funktionen.