1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Lichtwellenleiter
  5. Lichtwellenleiter für den Hochtemperaturbereich

Zubehör für Lichtwellenleiter - Lichtwellenleiter für den Hochtemperaturbereich

  • Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
  • Ummantelung aus Metallsilikon für den Einsatz bis 150 °C
  • Für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
  • Betrieb als Einweglichtschranke oder Lichttaster
  • Unterschiedliche Ausführungen und Kopfformen für eine Vielzahl von Anwendungen

Zubehör für Lichtwellenleiter - Lichtwellenleiter für den Hochtemperaturbereich



Lichtwellenleiter für den Hochtemperaturbereich

Wenn nur wenig Platz für die Montage von optoelektronischen Standardsensoren bleibt, kommen Lichtwellenleitersysteme, auch Fiberoptiksysteme genannt, zum Einsatz. Bei diesen Systemen werden Auswerteelektronik und Lichtwellenleiter separat montiert.
Dies ermöglicht den Einbau unter sehr beengten Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen.

Lichtwellenleitersysteme sind als Einweglichtschranke oder Reflexlichttaster ausgeführt.

Lichtwellenleiter aus Silicatglas sind hitze- und alterungsbeständiger sowie chemisch unempfindlicher im Vergleich zu Acryllichtwellenleitern. Sie verändern ihr optisches Verhalten beim Biegen nicht.
Für den Einsatz bis 150 °C kommen Lichtwellenleiter mit Metallsilikon-Ummantelung zum Einsatz. Im Hochtemperaturbereich finden Glasfiberoptiken mit Ummantelungen aus Aluminium (bis 290 °C) und Edelstahl (bis 315 °C) Anwendung.