1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Lichtwellenleiter
  5. Acryl-Lichtwellenleiter

Zubehör für Lichtwellenleiter - Acryl-Lichtwellenleiter

  • Zum Einbau an schwer zugänglichen Stellen
  • Betrieb als Einweglichtschranke oder Lichttaster
  • Unterschiedliche Ausführungen und Kopfformen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Als Rollenware selbst konfektionierbar
  • Hochflexible Ausführungen für extrem kleine Biegeradien

Zubehör für Lichtwellenleiter - Acryl-Lichtwellenleiter



Acryl-Lichtwellenleiter

Wenn nur wenig Platz für die Montage von optoelektronischen Standardsensoren bleibt, kommen Lichtwellenleitersysteme, auch Fiberoptiksysteme genannt, zum Einsatz. Bei diesen Systemen werden Auswerteelektronik und Lichtwellenleiter separat montiert.
Dies ermöglicht den Einbau unter sehr beengten Platzverhältnissen und an schwer zugänglichen Stellen.

Lichtwellenleitersysteme sind als Einweglichtschranke oder Reflexlichttaster ausgeführt.

Lichtwellenleiter aus Acryl werden in Standardapplikationen eingesetzt, wenn keine besonderen Anforderungen an Hitzebeständigkeit oder chemische Resistenz gefordert sind. Sie sind selbstkonfektionierbar und preiswerter als Glaslichtwellenleiter.