1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Positionssensoren
  5. Montagesets für Bauform M12

Zubehör für Positionssensoren - Montagesets für Bauform M12

  • Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
  • Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Für die Montage auf eine Fläche, an ein Rundprofil oder ein Aluminiumprofil
  • Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen

Zubehör für Positionssensoren - Montagesets für Bauform M12



Montagesets für Bauform M12

Die einfach zu handhabenden Montagesets bestehen aus einem Klemmzylinder, einem Halteelement für den Sensor sowie einer Schraube mit Mutter. Der Klemmzylinder, der mit nur einer Schraube befestigt wird, hält das Halteelement mit dem Sensor sicher in Position und ermöglicht gleichzeitig die freie Beweglichkeit in allen Richtungen.

Der Klemmzylinder kann auf drei verschiedene Arten montiert werden: an Rundprofilen und Stangen, auf Flächen und an industrieüblichen Aluminiumprofilen.

Bei der Rundprofilmontage wird ein Klemmzylinder einfach an einem bestehenden Rundprofil der Maschine befestigt. Sowohl der Klemmzylinder am Rundprofil als auch das Halteelement für den Sensor lassen sich drehen. So kann jede beliebige Sensorposition einfach und schnell realisiert werden. Die Klemmzylinder gibt es für die drei Rundprofildurchmesser 10/12/14 mm. Das Produktsortiment umfasst auch passende Rundprofile in gerader oder abgewinkelter Ausführung.

Bei der Flächenmontage wird das Montageset ergänzt um eine Halterungsschraube, die in einem Loch oder einem Gewinde in der Fläche fixiert wird. Auch hier lässt sich der Sensor in jede gewünschte Position bringen. Der Klemmzylinder auf dem Schraubenkopf und das Halteelement für den Sensor lassen sich in alle Richtungen drehen.

Für Standard-Aluminiumprofile gibt es den Montagewürfel im Montageset. Der Würfel nutzt die Nut im Profil, wird mittels Gleitmutter in ihr befestigt und lässt sich mit jedem Klemmzylinder von ifm verbinden.