1. Startseite
  2. Produkte
  3. Zubehör
  4. Zubehör für Positionssensoren
  5. Befestigungswinkel

Zubehör für Positionssensoren - Befestigungswinkel

  • Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
  • Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Für die Montage auf eine Fläche


Befestigungswinkel

Die richtige Montage und der stabile Halt eines Sensors sind für die sichere Funktion entscheidend.
Befestigungswinkel ermöglichen eine einfache, schnelle und kostengünstige Montage. Sensoren in Zylinderbauform werden mit zwei Muttern sicher befestigt; rechteckige Sensoren, Reflektoren und Drehgeber werden mit Schrauben fixiert. Die robuste Ausführung in Metall gewährleistet den Einsatz in rauer Industrieumgebung.