1. Startseite
  2. Produkte
  3. Software
  4. Programmiersoftware
  5. Für Mobilsteuerungen

Programmiersoftware für Mobilsteuerungen

  • Einsetzbar auf üblichen Windows-PCs
  • Einfache Vernetzung mittels CAN-Bus
  • Standardisierte Softwareschnittstelle mit DDE- oder OLE-Technik
  • Leistungsfähige Schnittstellen z. B. für GPS-Daten oder FTP-Transfer
  • Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung

Programmiersoftware für Mobilsteuerungen



Für Mobilsteuerungen

Mit den Programmierwerkzeugen gemäß IEC 61131-3 Standard für Steuerungssysteme zum Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen stehen dem Programmierer die unterschiedlichsten Programmiersprachen für die schnelle Projektumsetzung und -verwaltung zur Verfügung. Ein leistungsfähiges Visualisierungsmodul zur grafischen Darstellung der Maschinen- und Anlagenfunktionen rundet das Paket ab.
Das Programm ermöglicht die vollständige Bedienung der ifm-Steuerungssysteme.
Die Verbindung erfolgt über eine genormte serielle Schnittstelle oder über ein CAN-PC-Interface.
Die Software unterstützt das Einstellen aller Kommunikationsparameter der angeschlossenen Steuerung, die Programmierung der Steuerung in einer SPS-Sprache nach Norm und die Diagnose / Visualisierung der verfügbaren Daten in der Steuerung.