1. Startseite
  2. Produkte
  3. Software
  4. Parametrier- und Bediensoftware
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Einheitliche Parametrierung und Visualisierung für alle IO-Link-Sensoren
  • Einfache, übersichtliche Darstellung der Prozesswerte
  • Verkürzung der Einrichtungszeit
  • Grafische Darstellung der Prozesswerte
  • Ermöglicht den einfachen Geräteaustausch

LR DEVICE



Für IO-Link-Sensoren

Der LR DEVICE ist eine Software zur übersichtlichen On- und Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren mittels USB-Adapter. Er ermöglicht eine einheitliche Parametrierung und Visualisierung sämtlicher Sensoren und Aktuatoren mit IO-Link-Schnittstelle.
Zu den Standardfunktionen gehören der Import von IODDs und die automatische Identifizierung der angeschlossenen Geräte. Eine übersichtliche Darstellung der einstellbaren Parameter erlaubt die einfache Festlegung der Gerätefunktion. Die Parametersätze können gespeichert und übertragen werden. Zur Dokumentation lassen sie sich auch als pdf-Dateien archivieren. Die Prozesswerte werden während der Inbetriebnahme grafisch dargestellt. Das erleichtert dem Anwender die Optimierung der Parameter an den jeweiligen Anwendungsfall und sorgt so für einen störungsfreien Betrieb der Anlage.