You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. IIoT Software
  4. Parametriersoftware
  5. moneo configure

moneo configure

  • Parametrierung über Ethernet-Master
  • Zugriff auf Sensorik der Feldebene ohne Beteiligung der SPS
  • On- und Offline-Aktivierung der Lizenz möglich
  • Scannen eines komplexen IO-Link Netzwerks mit Mastern und Geräten
  • Offlineparametrierung eines Parametersatzes auf Grundlage einer IODD

moneo configure


moneo configure

Das Portfolio der ifm Parametriersoftware erstreckt sich über ein breites Anwendungsfeld. Dazu gehören zum einen Lösungen für die Parametrierung und Inbetriebnahme von IO-Link Devices, von 1D/2D-Codelesern, 3D-Kameras und RFID-Lese-/Schreibköpfen. Zum anderen ist die übersichtliche Online- und Offline-Parametrierung aller IO-Link Geräte mit nur einem Softwaretool, sowohl mit dem LR DEVICE als auch mit dem Nachfolgeprodukt moneo configure , möglich.  Beide Produkte vereinfachen die einheitliche Parametrierung sämtlicher Sensoren und Aktuatoren mit IO-Link-Schnittstelle und eine Parametrierung von ifm IO-Link Mastern. Die Visualisierung der Prozessdaten hilft bei der Einrichtung und Diagnose. Intelligente Funktionen wie der direkte Zugriff auf die IODD-Datenbank des IODD-Finders erhöhen die Stabilität der Prozesse bei der Inbetriebnahme und beim Austausch von IO-Link-Devices in der Fertigung.