You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz im Ex-Bereich
  5. Verbindungskabel

Verbindungskabel für den Einsatz im Ex-Bereich

  • Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076)
  • Mit EG-Baumusterbescheinigung für Komponenten
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration

Verbindungskabel für den Einsatz im Ex-Bereich


Verbindungskabel

Verbindungskabel verfügen über einen Stecker und eine Buchse. Sie werden zum Anschluss von Sensoren an Zentralverteiler und Module verwendet.
Anschlüsse von Sensoren und Verteilern sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Überwurfmutter. Dank der Rüttelsicherung sind die Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung schock- und vibrationsfest.
Verbindungskabel der Baureihe ecolink für explosionsgefährdete Bereiche erfüllen die strengen Anforderungen internationaler Normen und dürfen damit in entsprechenden Ex-Bereichen eingesetzt werden.