1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz im Ex-Bereich
  5. Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker für den Einsatz im Ex-Bereich

  • Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076)
  • Mit EG-Baumusterbescheinigung für Komponenten
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration


Kabelstecker

Kabelstecker werden hauptsächlich zum Anschluss von Sensoren und Aktuatoren mit Anschlussklemmen an Zentralverteiler oder Module in der Automatisierungstechnik verwendet.
Anschlüsse von Verteilern und Modulen sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Sie haben einen hohen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und eine hohe Materialbeständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten.
Kabelstecker der Baureihe ecolink für explosionsgefährdete Bereiche erfüllen die strengen Anforderungen internationaler Normen und dürfen damit in entsprechenden Ex-Bereichen eingesetzt werden.