1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz in mobilen und robusten Anwendungen
  5. Anschlusskabel mit Stecker für CAN-Bus

Anschlusskabel mit Stecker für CAN-Bus für den Einsatz in mobilen und robusten Anwendungen

  • Zuverlässige Verbindungstechnik für CAN-Bus Teilnehmer
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Abgeschirmtes PUR-Kabel


Kabelstecker für CAN-Bus

Die CAN-Bus M12-Kabelstecker gewährleisten einen zuverlässigen Anschluss aller CAN-Bus-Teilnehmer. Durch die hohe Schutzart und den erweiterten Temperaturbereich eignen sich diese Kabelstecker hervorragend für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen. Das abgeschirmte, verdrillte PUR-Kabel ist in unterschiedlichen Längen erhältlich.