You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz in mobilen und robusten Anwendungen
  5. Anschlusskabel mit Buchse für CAN-Bus

Anschlusskabel mit Buchse für CAN-Bus für den Einsatz in mobilen und robusten Anwendungen

  • Zuverlässige Verbindungstechnik für CAN-Bus Teilnehmer
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Abgeschirmtes PUR-Kabel

Anschlusskabel mit Buchse für CAN-Bus für den Einsatz in mobilen und robusten Anwendungen


Anschlusskabel mit Buchse für CAN-Bus

Die CAN-Bus M12-Kabeldosen gewährleisten einen zuverlässigen Anschluss aller CAN-Bus-Teilnehmer.

Durch die hohe Schutzart und den erweiterten Temperaturbereich eignen sich diese Kabeldosen hervorragend für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen.