1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln
  5. Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusskabel mit Stecker für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln

  • Zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
  • Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur sichert Mutter gegen Schock und Vibration
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar
  • Hohe Materialbeständigkeit gegenüber Ölen und Schmiermitteln


Kabelstecker

Kabelstecker werden hauptsächlich zum Anschluss von Sensoren und Aktuatoren mit Anschlussklemmen an Zentralverteiler oder Module in der Automatisierungstechnik verwendet.
Anschlüsse von Verteilern und Modulen sind selbst bei werkzeugloser Montage dauerhaft und zuverlässig abgedichtet. Sie haben einen hohen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit und eine hohe Materialbeständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten.
Kabelstecker der Baureihe ecolink EVC sind resistent gegen Öle und Schmiermittel und daher besonders für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und der metallverarbeitenden Industrie geeignet.