1. Startseite
  2. Produkte
  3. Verbindungstechnik
  4. Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie
  5. Konfektionierbare Stecker

Konfektionierbare Stecker für den Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie

  • Gerade oder abgewinkelte Bauform
  • Vergoldete Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindungen
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen

Konfektionierbare Stecker für den Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie



Konfektionierbare Kabelstecker

Konfektionierbare Kabelstecker werden hauptsächlich zum Anschluss von Sensoren und Aktuatoren an Zentralverteiler und Module verwendet. Sie werden dann eingesetzt, wenn eine besondere Leitungslänge oder ein spezielles Kabel erforderlich sind. Der Anschluss erfolgt komfortabel über Schraubklemmen.
Die Überwurfmutter aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht den Einsatz der konfektionierbaren Kabelstecker im Hygiene- und Nassbereich.